arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 210 Z170-KV

ROTA NCO 210 Z170-KV

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 856013

Tempo di consegna su richiesta
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 9 mm
  • 피스톤 스트로크: 27 mm
  • 최대 클램핑 포스: 95 kN
  • 최대 구동력: 42 kN
  • 최대 회전 속도: 5000 1/min
  • 중량: 21 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 6 (Z170)
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5000.0
Força de fixação máx. [kN] 95.0
Máx. força de atuação [kN] 42.0
Curso/castanha [mm] 9.0
Curso do pistão (H) [mm] 27.0
Momento de inércia [kgm²] 0.11
Peso [kg] 21.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação