ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP2
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 819171
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 42 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 4
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 6.5 mm
- Passo dos dentes: 4.8 mm
- Força de fixação máx.: 65 kN
- Máx. torque: 80 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
- Peso: 9.8 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 4 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 65.0 |
| Máx. torque [Nm] | 80.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.5 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.8 |
| Altura H com flange [mm] | 81.5 |
| Peso [kg] | 9.8 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento e manual de operação