arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPC 40-16h6 Podobné zobrazení

SPC 40-16h6

Upínací čepy

ID 1398327

Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Upínací čep s redukovaným středícím průměrem
  • Upínací čep
Technické údaje:
  • Středící průměr: 12h6
  • Přídržná síla M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
유지력 M12 [kN] 50.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
이형 클램핑 핀
중량 [kg] 0.3

제공 범위
클램핑 핀, 고정 나사 미포함