arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

Módulos de fixação

N.º de identificação 471615

Sistema de fixação modular para fixação direta da peça - versão padrão

Características do produto:
  • Módulo de compensação
  • Sistema acionado pneumaticamente
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø99 x 70 mm
  • Força de retenção: 0.8 kN
  • Força de retenção com turbo: 4 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Compensação de altura vertical: 11 mm
  • Peso: 3 kg
Altura H [mm] 70.0
Força de retenção [kN] 0.8
Força de retenção com turbo [kN] 4.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Compensação de altura vertical [mm] 11.0
Peso [kg] 3.0

Escopo de fornecimento
Módulo de compensação, manual de operação