RWA2
セットアップカート
N.º de identificação 1515291
セットアップカート 標準
特長:
特長:
- VERO-S セットアップカート
- VERO-Sモジュラーシステム用オーガナイザー (個別設定可能)
- 寸法: 1100 x 750 x 900 mm
- 最大カートリッジ積載量: 400 kg
- 引き出し当たりの最大荷重容量: 150 kg
- 最大合計有効加重: 1000 kg
- 重量: 112 kg
Detalhes técnicos
| 長さ [mm] | 1100.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 750.0 |
| 高さ [mm] | 900.0 |
| 最大カートリッジ積載量 [kg] | 400.0 |
| 引き出し当たりの最大荷重容量 [kg] | 150.0 |
| 最大合計有効加重 [kg] | 1000.0 |
| 重量 [kg] | 112.0 |
納品内容
セットアップカート、保管用ラック、ラックのインサート、取扱説明書は含まれますが、クランプピンマウントは含まれません