arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
BSWS-AR 125

BSWS-AR 125

Sistema de troca rápida de castanhas

N.º de identificação 300095

Pino adaptador do sistema de troca rápida de castanhas BSWS-PGZN-plus, Tamanho: 125, Interface de dedo: BSWS-AR 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Peso [kg] 0.1
Número por ID 2.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Torque de carga máximo permitido My [Nm] 225.0
Força máx. admissível Fx [N] 2815.0
A regularidade em altura do BSWS-B é de +/- 0,05 mm e a precisão de substituição de uma castanha de sobrepor em conexão com o BSWS-A é de +/-0,02 mm.

Notas gerais sobre a série

Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.

Material do pino adaptador
Aço

Atuação
Manualmente com chave sextavada

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)