HM 14
Hartmetall-Einsätze
ID 300786
HM 14, Hartmetall-Einsätze
- Höhe H: 9.5 mm
- Durchmesser D: 19 mm
- Gewinde G: M6
- Material: Hartmetall mit Stahlkörper
Technical details
| Schroefdraad | M6 |
|---|---|
| Max. belastingskracht [kN] | 30.0 |
| Materiaal | Carbide insert met stalen behuizing |
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.