arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KA GLN0804-IO-00200-A Ilustração semelhante

KA GLN0804-IO-00200-A

cabo

N.º de identificação 1310371

Cabo de conexão de sinais/alimentação de tensão - resistente a correntes de arrasto e torção, soquete M8, reto, Tamanho da conexão de encaixe: M8, Soquete reto

  • Conexão: M8
  • Número de fios: 4
  • Comprimento do cabo: 2 m
  • Máx. atual: 4 A
Connection sensor side Straight socket
Thread sensor sided M8
Angled connector, sensor side [°] 0
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0