SDV-P 10-E
N.º de identificação 300109
- Fio: G3/8"
Detalhes técnicos
| Ventilação rápida manual | sim |
|---|---|
| Fio | G3/8" |
| Diâmetro nominal (DN) [mm] | 10.0 |
| Taxa de fluxo, mangueira Ø 6mm [l/min] | 400.0 |
| Taxa de fluxo, mangueira Ø 8mm [l/min] | 1000.0 |
| Taxa de fluxo, mangueira Ø 10mm [l/min] | 1400.0 |
| Diâmetro recomendado da mangueira [mm] | 10.0 |
| Perda de pressão, entrada/saída [bar] | 0.5 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 10.0 |
| Classe de proteção IP | 67 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -10.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Tempo de comutação da válvula [ms] | 10.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
Em geral, possíveis combinações adicionais podem ser determinadas da seguinte forma:
1. Cálculo da vazão necessária para a variante dos componentes:
vazão necessária Q [l/min]
Consumo de fluido por curso duplo V [cm3]
Horário de fechamento ou abertura t [s]
Q = 0,21*(V/t)
2. Seleção do SDV-P correto: a vazão do SDV-P deve ser maior ou igual à vazão necessária calculada Q. Se isso não for levado em consideração, o tempo de ciclo pode aumentar.
Notas gerais sobre a série
Taxa de fluxo
Para as variantes SDV-P e SDV-P-E, o possível volume de fluxo através da válvula depende das mangueiras pneumáticas utilizadas. A tabela mostra a vazão de acordo com a mangueira pneumática utilizada (pressão de referência 6 bar). O diâmetro refere-se ao diâmetro externo da mangueira. O diâmetro interno relevante pode ser ligeiramente diferente dependendo do fabricante e afetar minimamente os valores. A variante SDV-P-E-P não possui vazões dependentes da mangueira
Tempo de comutação da válvula
puramente o tempo de comutação da válvula SDV-P sem outras cargas. Os tempos de comutação das válvulas devem ser somados aos tempos de movimento do lado da carga, como os tempos de abertura e fechamento da respectiva garra.
Perda de pressão, entrada/saída
Descreve a perda de pressão entre a pressão de entrada e saída através das válvulas de retenção acionadas por mola. Esta perda de pressão pode ter que ser levada em consideração quando os atuadores conectados são configurados.
Ventilação rápida manual
As variantes SDV-P-E e SDV-P-E-P são equipadas com ventilação manual de liberação rápida. Eles permitem ventilar os atuadores conectados sem a necessidade de remover as mangueiras pneumáticas (por exemplo, durante a configuração ou antes de reiniciar o sistema após uma parada de emergência).
Material da carcaça
Alumínio
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
24 meses