arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SDV-P 125-E-P Vergelijkbare illustratie

SDV-P 125-E-P

Valvola di mantenimento pressione

ID 300127

Valvola di mantenimento pressione SDV-P, Dimensioni: E-P, Variante per montaggio diretto su pinze parallele, Ventilazione rapida manuale
Ventilazione rapida manuale Sì
Collegamento diretto con* PGN-plus 125
Diametro nominale (DN) [mm] 4.0
Portata [l/min] 200.0
Perdita di pressione, ingresso/uscita [bar] 0.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 9.0
Classe di protezione IP 67
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 80.0
Tempo di commutazione delle valvole [ms] 30.0
Peso [kg] 0.33
* adatto anche per altre pinze con lo stesso piano di fissaggio

Informazioni generali sulla serie

Portata
Per le varianti SDV-P e SDV-P-E, il volume possibile di flusso attraverso la valvola dipende dai tubi flessibili pneumatici utilizzati. La tabella mostra la portata in base al tubo flessibile pneumatico utilizzato (pressione di riferimento 6 bar). Il diametro si riferisce al diametro esterno del tubo flessibile. Il corrispondente diametro interno può essere leggermente diverso in base al prodotto e influisce minimamente sui valori. La variante SDV-P-E-P non ha portate dipendenti dal tubo flessibile

Tempo di commutazione delle valvole
solamente il tempo di commutazione della valvola SDV-P senza altri carichi. I tempi di commutazione della valvola devono essere aggiunti ai tempi di movimento sul lato carico, come i tempi di apertura e chiusura della pinza corrispondente.

Perdita di pressione, ingresso/uscita
Descrive la perdita di pressione tra pressione di ingresso e pressione di uscita attraverso le valvole di ritegno azionate a molla. Questa perdita di pressione potrebbe essere stata presa in considerazione durante la configurazione degli attuatori collegati.

Ventilazione rapida manuale
Le varianti SDV-P-E e SDV-P-E-P sono dotate di ventilazione rapida manuale. Esse consentono di ventilare gli attuatori collegati senza dover rimuovere i tubi flessibili pneumatici (ad esempio, durante la configurazione o prima di riavviare il sistema dopo un arresto di emergenza).

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi