arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PRG 64-30-AS-HT Ilustração semelhante

PRG 64-30-AS-HT

Garra radial

N.º de identificação 39303665

Garra radial PRG, Tamanho: 64, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO, em uma versão para altas temperaturas

  • Ângulo de abertura: 30 °
  • Momento de fechamento: 42.5 Nm
  • Máx. temperatura ambiente: 130 °C
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 1200.0
Ângulo de abertura por castanha [°] 30.0
Ângulo fechado por castanha [°] 3.0
Momento de fechamento [Nm] 42.5
Momento de fechamento gerado pela mola [Nm] 10.0
Peso [kg] 1.42
Peso recomendado da peça [kg] 1.69
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 88.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.21
Tempo de abertura [s] 0.29
Tempo de fechamento apenas com mola [s] 0.14
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 125.0
Momento de inércia máx. admissível por castanha de placa [kgcm²] 63.37
Classe de proteção IP 20
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Precisão de repetição [mm] 0.05
Comprimento X [mm] 64.0
Largura Y [mm] 42.0
Altura Z [mm] 170.0
Momento Mx máx. [Nm] 13.5
Momento Mz máx. [Nm] 3.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 660.0
Versão de alta temperatura sim
*A unidade pode ser acionada sem um estrangulamento personalizado externo no valor dado de máx. momento de inércia de massa por castanha. No caso de momentos de inércia de massa mais elevados, é possível um estrangulamento adicional.
A curva se aplica às versões de 90°. Para outras versões a curva deve ser deslocada paralelamente de acordo com os tempos de abertura e fechamento.

Notas gerais sobre a série

Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha. O momento de fechamento indicado será alcançado em um ângulo de abertura de 0°. Um curso detalhado do momento de fechamento, dependendo do ângulo de abertura, pode ser obtido no diagrama "curso do momento de fechamento".

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Engrenagem de ligação com fenda

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P