EGK 50-EC-M-B
ID 1491784
- Course par mors : 51.5 mm
- Force de préhension min.: 150 N
- Force de préhension max.: 300 N
- Alimentation électrique: 24 V
- Température ambiant maxi.: 55 °C
Détails techniques
| Course par mors [mm] | 51.5 |
|---|---|
| Force de préhension min. [N] | 150.0 |
| Force de préhension max. [N] | 300.0 |
| Maintien de la force de préhension min. [%] | 75 |
| Maintien de la force de préhension max. [%] | 90 |
| Longueur de doigt max. admissible [mm] | 130.0 |
| Poids de doigt max. admissible [kg] | 0.5 |
| Positionnement de haute précision [mm] | ± 0.3 |
| Répétabilité (préhension) [mm] | 0.03 |
| Répétabilité (positionnement, unidirectionnel) [mm] | 0.1 |
| Répétabilité (positionnement, bidirectionnel) [mm] | 0.2 |
| Temps de fermeture [s] | 0.54 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.54 |
| Vitesse (de positionnement) max. [mm/s] | 130.0 |
| Accélération max. [mm/s²] | 1000.0 |
| Poids [kg] | 1.63 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Indice de protection IP, électronique | 67 |
| Indice de protection IP, guidage/mors de base | 20 |
| Classe salle blanche ISO-14644-1 | 5 |
| Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 | 2015 |
| Longueur X [mm] | 147.0 |
| Hauteur Z [mm] | 90.0 |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Interface de communication | EtherCAT |
| Intensité puissance nominale [A] | 0.35 |
| Intensitépuissance max. [A] | 0.96 |
| Intensité logique nominale [A] | 0.16 |
| Intensité logique max. [A] | 0.2 |
| Moment Mx max. [Nm] | 9.0 |
| Moment My max. [Nm] | 9.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 5.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 700.0 |
Dimensions et charges max.
Maximum permitted finger projection
Dépassement maximum autorisé
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent survenir simultanément. Ils peuvent s’ajouter au moment produit par la force de préhension elle-même.
Maximum permitted finger projection
Dépassement maximum autorisé
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
General notes about the series
Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).
Repeat accuracy (gripping)
defined as the spread of the actual position per jaw during 100 consecutive closing or opening movements on a rigid workpiece or a fixed stop under constant conditions.
Repeat accuracy (positioning, unidirectional)
defined as the spread of the actual position per base jaw during 100 consecutive movements to a target position from the same direction under constant conditions.
Repeat accuracy (positioning, bi-directional)
defined as the distribution of the actual position per base jaw during 100 consecutive movements to a target position from both directions under constant conditions.
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.
Positioning accuracy
is defined as the deviation of the actual position per jaw during 100 consecutive, unidirectional positioning movements to a defined position under constant conditions.
Closing and opening times (positioning)
Closing and opening times are only the movement times of the fingers at max. speed, as well as max. acceleration with observance of the max. permissible mass per finger and refer to the traverse path per jaw and 50% of the nominal stroke.
Max. speed (positioning) and max. acceleration
is the arithmetic sum of the velocity and acceleration acting on each jaw.
Housing material
Aluminum alloy, anodized
Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum
Warranty
24 months or 5 million cycles (one cycle consists of a complete gripping process: "Open gripper" and "Close gripper")
Scope of delivery
Gripper including safety information and accessory kit with centering sleeves for gripper and finger mounting. Product-specific instructions and software can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.