arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KGG 100-80 유사 그림

KGG 100-80

소형 구성품용 그리퍼

ID 303066

소형 구성품용 그리퍼 KGG, 크기: 100, 공압

  • 죠당 스트로크: 40 mm
  • 폐쇄력: 175 N
  • 개방력: 220 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 40.0
폐쇄력 [N] 175.0
개방력 [N] 220.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 189.0
개방력(핑거 길이 0mm) [N] 229.0
중량 [kg] 0.5
권고 공작물 중량 [kg] 0.9
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 45.0
최소 작동 압력 [bar] 2.5
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.19
개방 시간 [s] 0.15
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 80.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.3
IP 보호등급 20
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
클린룸 클래스 ISO 14644-1 7
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
길이 X [mm] 157.0
너비 Y [mm] 31.0
높이 Z [mm] 49.3
모멘트 Mx 최대 [Nm] 4.4
모멘트 My 최대 [Nm] 7.4
모멘트 Mz 최대 [Nm] 9.5
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 480.0
데이터 테이블에 명시된 완전한 파지력에 이를 때까지 100여번의 그립 주기가 지나야 할 수 있습니다.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Přímo poháněné základní čelisti synchronizované přes ozubnici a pastorek

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné pomocí ventilu udržování tlaku SDV-P