CC ER 11 Ø2.5-3
ER spantangen
ID 280104
CC ER 11 Ø2.5-3, ER spantangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø2.5 - 3
- Diameter: 3 mm
- Lengte L1: 18 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
Technical details
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø2.5 - 3 |
| D1 min. [mm] | 2.5 |
| D1 max. [mm] | 3.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.034 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B