arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPK 180 KV

SPK 180 KV

Mordazas tipo tortuga

ID 812150

Spannklauenkasten Standard

Produktmerkmale:
  • Ungebohrter Spannklauenkasten
  • Mögliche Spurweite: 140 - 180 mm
  • Mögliche T-Nutenbreite: 22 - 28 mm
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Verstellbereich Backe: 75 mm
  • Max. Spannkraft: 55 kN
  • Max. Drehmoment: 230 Nm
  • Gewicht: 33.5 kg
Hinweis
  • Die Spannklauenkasten befinden sich im ungebohrten Zustand
  • Im Auftragsfall werden die Spurweite sowie der Querriegel auf die jeweilige Aufspannscheibe angepasst
  • Zur kundenspezifischen Anpassung wird eine Tischzeichnung benötigt
  • Das passende Step-Modell kann nur über PARTcommunity heruntergeladen werden
Serration Tongue and groove
Max. clamping force [kN] 55.0
Max. torque [Nm] 230.0
Adjustment range chuck jaw [mm] 75
Min. gauge width [mm] 140.0
Max. gauge width [mm] 180.0
Min. T-slot [mm] 22.0
Max. T-slot [mm] 28.0
Weight [kg] 33.5

Scope of delivery
Jaw box, mounting screws, collar nuts, crossbar (adapted to face plate), eye bolts, operating manual; without top jaw, without spanner wrench