ROTA NCML 800
수동 공작물 센터링 포함 하이브리드 척
ID 809001
하이브리드 척, 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 센터링 및 자기 척
- 다중 텅앤그루브 포함 죠 퀵 체인지 시스템
- 닫힌 관통 구멍
- 센터링 척: ROTA-S plus 2.0 160
- 기술: 방사상 폴
- 자석 종류: 이중 AlNiCo
- 자기 소거 사이클 있음
- 치수: Ø 800 x 223 mm
- 죠당 스트로크: 6.5 mm
- 최대 센터링 힘: 65 kN
- 최대 자기 유지력 (magnetic holding force): 160 N/cm²
- 자석 클램핑 범위: 180 - 800 mm
- 기둥 수: 12
- 채널 수: 3
- 주 전압: 400 V / 50 Hz
- 최대 회전 속도: 500 1/min
- 중량: 705 kg
Technical details
| Numero di giri max. [1/min] | 500.0 |
|---|---|
| Forza di centraggio max. [kN] | 65.0 |
| Forza max. di ancoraggio magnetico [N/cm²] | 160.0 |
| Coppia max. [Nm] | 80.0 |
| Campo di serraggio magnetico min. [mm] | 180.0 |
| Campo di serraggio magnetico max. [mm] | 800.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 6.5 |
| Numero di poli | 12.0 |
| Numero di canali | 3.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 705.0 |
La fornitura comprende
Mandrino ibrido, morsetti teneri, chiave di azionamento, chiave di montaggio, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE