arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KEH plus 08 400V/50Hz Vergelijkbare illustratie

KEH plus 08 400V/50Hz

Regeleenheid

N.º de identificação 420653

Standaard magnetische klemtechnologie

ProductkenmerkenTechnische gegevens
  • Aansluiting: 2x ILME
  • Aantal kanalen: 8
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 50 Hz
  • Gewicht: 13.5 kg
L [mm] 530.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Aansluiting 2x ILME
Aantal kanalen 8.0
Besturing magnetische klauwplaat Max. 8
Netspanning 400 V / 50 Hz
Gewicht [kg] 13.5

Levering
Bedieningseenheid met magnetische folie aan de achterkant, aansluitkabel 32A met aansluitconnector (5 meter), aansluitkabel voor PLC (5 meter), gebruiksaanwijzing en CE-conformiteitsverklaring; zonder aansluitkabel, zonder handmatige afstandsbediening en zonder PLC-kast en -kabel