KSC-F
基础型虎钳
SCHUNK KONTEC KSC-F 单动虎钳非常适用于装备在托盘系统中使用。由于采用模块化系统、VERO-S 接口和 160° 快速夹持,可以在最短时间内调整并进行新的夹持任务。
描述
Vantagens – Seus benefícios
- Design extremamente plano
Para utilização máxima da casa de máquinas - Fixação rápida através do torquímetro
Fixação simples, rápida e confiável da peça - Forças de fixação elevadas
Garanta a confiabilidade do processo durante a usinagem - Grande faixa de fixação
Alto nível de flexibilidade - Ranhuras de drenagem laterais
Para drenagem de lubrificante de refrigeração e aparas - Ampla gama de aplicações
Adequado para usinagem de peças brutas e acabadas - Programa de castanha larga
Adaptação ideal a novas tarefas de fixação - Suporte de castanha ideal para fixação O.D. e I.D. devido a uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Fixação por tensão
Sem flexão do corpo base - Interface VERO-S
Gama versátil de combinações devido ao sistema modular VERO-S para tempos de preparação ainda mais curtos.
Opções e informações especiais
- O polivalente altamente eficiente para usinagem de peças brutas e acabadas
Morsa de fixação de ação simples SCHUNK KONTEC KSC-F com castanha fixa é especialmente adequada para o carregamento automatizado da máquina. Eles pontuam com um ajuste rápido da faixa de fixação, design plano e baixo peso. Estas são as condições perfeitas para a utilização em unidades de armazenamento de paletes. Os tamanhos KSC-F 80, KSC-F 125 e KSC-F 160 são especialmente projetados para os tamanhos de paletes comuns 320 x 320 mm, 400 x 400 mm e 500 x 500 mm. - Ele atinge altas forças de fixação mesmo com um torque comparativamente baixo. Como a fixação é fornecida por tensão, a carga de flexão no corpo base é minimizada. As morsas são, portanto, perfeitamente adequadas para uso no sistema de fixação de ponto zero da SCHUNK.