ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°
Stationary 3-jaw Chucks, hydraulically actuated
Ident.-Nr. 450206
Stationary power lathe chuck in standard version
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Integrated hydraulic cylinders
- Base plate for stationary use
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Stroke per jaw: 4.4 mm
- Piston stroke: 19 mm
- Max. clamping force: 111 kN
- Max. actuating pressure: 120 bar
- Chuck height: 121 mm
- Weight: 47.6 kg
Technische Details
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 111.0 |
| Betätigungsdruck [bar] | 120.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 4.4 |
| Gewicht [kg] | 47.6 |
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Nutensteine, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Befestigungsschrauben