GBP 90-35-10
Castanha de aterramento
N.º de identificação 490580
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, lixada
- Interface 1: W-90
- Dimensões: 90 x 35 x 10 mm
- Peso: 0.22 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 10.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.22 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação