GFB 65-23-8
Spring plate pull-down jaw
ID 430190
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mola prato castanha "pull-down"
- Interface 1: W-65-1
- Dimensões: 65 x 23 x 8 mm
- Peso: 0.05 kg
Technical details
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 8.0 |
| Altura [mm] | 23.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.05 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação