arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SEI M6 Ilustração semelhante

SEI M6

Acessórios TANDEM

N.º de identificação 402317

Acessórios para morsa acionada

Características do produto:
  • Inserção de fixação
Segmentação lateral:
  • 1º lado: revestido com carboneto de tungstênio
  • 2º lado: Grip
  • 3º lado: Grip, passo de 3 mm
  • 4º lado: Grip, passo de 5 mm
  • 5º lado: Grip, redondo, passo de 5 mm
  • 6º lado: Grip, redondo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 18 x 18 x 8 mm
  • Peso: 0.01 kg
Largura [mm] 18.0
Altura [mm] 8.0
Profundidade [mm] 18.0
Adequado para 100
Peso [kg] 0.01

Scope of delivery
Clamping insert (4 pieces), fastening screw