GBS-W 125-40-11.5-5
Castanha escalonada
N.º de identificação 430414
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, revestida 5 mm
- Interface 1: W-125-1
- Dimensões: 125 x 40 x 11,5 mm
- Etapa de fixação: 5 mm
- Peso: 0.39 kg
Detalhes técnicos
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 11.5 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.39 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사