arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FFV Z235-C11 Ilustração semelhante

FFV Z235-C11

Standard adapter plate

N.º de identificação 836132

Standard adapter plate

Product features:
  • Reduction adapter plate
  • For pneumatically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z235
  • Machine side: ISO 702-3 Nr. 11
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 290.5 mm
  • Spindle pitch circle: 235 mm
  • Height: 30 mm
  • Through-hole: 192.9 mm
  • Weight: 9.2 kg
Lado da placa Z235
Lado da máquina ISO 702-3 Nr. 11
Círculo de arremesso da placa [mm] 290.5
Círculo de passo do fuso [mm] 235.0
Altura [mm] 30.0
Furo de passagem [mm] 192.9
Peso [kg] 9.2

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem