SLH 35-0840
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313874
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 35
- Länge: 840 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 840.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |
ID 313874
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 840.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |