UZB-S 100
Universal intermediate jaw
ID 5518272
Slide for universal intermediate jaw UZB, Size: 100
- Grid dimension: 2.5 mm
技術的詳細
| Grid dimension [mm] | 2.5 |
|---|---|
| Weight [g] | 140.0 |
| Max. permissible loading torque [Nm] | 65.0 |
| Max. perm. force Fx [N] | 800.0 |
| Version with slide | yes |
The slide of the UZB-S universal intermediate jaw is available from unit size 80 as an individual component. Removal of the slide is not possible for smaller sizes.
Charges max.
Diagramme des charges
Charges max.
Le moment de charge max. admissible (M=Fx*l), résultant de la longueur du doigt (l), de la force (Fx), et des charges générées par les accélérations/couples lors de l'application ne doit pas être dépassé. La même règle s'applique à la force max. admissible Fx. Par ailleurs, il est important de prêter attention à la longueur de doigt max. admissible et aux valeurs de charge admissibles de la pince utilisée.
Diagramme des charges
- X 軸:
- Longueur des doigts
- Y 軸:
- Force par mors
- Gruene Flaeche
- Plage admissible
- Rote Flaeche
- Plage non admissible