GBC 40-35-11
Serrated jaw
N.º de identificação 490555
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, hewn
- Interface 1: W-40
- Dimensions: 40 x 35 x 11 mm
- Weight: 0.1 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 11.0 |
| Výška [mm] | 35.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby