LINOMAX plus Dose
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1342586
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- LINOMAX plus
Technical details
| Offre groupée | Boîte |
|---|---|
| Couleur | beige |
| Huile de base | Huile minérale/huile de synthèse |
| Densité [g/cm³] | 1.33 |
| Classe de consistance | 2.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | -25.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 120.0 |
| Coefficient de friction | 0.09 |
| Durée de conservation [Jahre] | 3.0 |
| Poids [kg] | 1.0 |