MEF-F-A1-100 270x90
Magnetspannplatten mit Parallelpoltechnik
ID 1393250
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Technologie: Parallelpol
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 270 x 90 x 60 mm
- Polausrichtung: Quer
- Polteilung: 8 mm + 6 mm
- Max. Spannkraft: 75 N/cm²
- Anschluss: 4-PIN
- Anzahl Kanäle: 1
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 10 kg
Technical details
| L [mm] | 270.0 |
|---|---|
| B [mm] | 60.0 |
| H [mm] | 90.0 |
| Force de serrage max. [N/cm²] | 75.0 |
| Pas polaire | 8 mm + 6 mm |
| Raccordement | 4-PIN |
| Nombre de canaux | 1.0 |
| Poids [kg] | 10.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE