KSP3-S
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
Kompaktní, pneumaticky ovládaná hnací ústrojí s kompenzační funkcí pro snížení vibrací a deformací u dlouhých obrobků.
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- Funkce kompenzace
Umožňuje axiální kompenzaci čelistí a tím kompenzační upínání dlouhých obrobků. - Přesný upínací silový blok s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
Umožňuje vynikající výsledky obrábění - Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
Ideální pro 6stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Základní čelisti standardně vybavené perem a drážkou a jemným zoubkováním jako duální rozhraní
Vysoká flexibilita v oblasti systémových čelistí - Optimální podpěra čelistí díky použití velmi dlouhého vedení základnové čelisti
Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Pneumatické silové scěráky s funkcí kompenzace
TANDEM KSP3-S od společnosti SCHUNK symbolizují vysoce výkonné, pneumaticky ovládané silové svěráky s kompenzační funkcí. Svěráky mají "plovoucí" píst, který umožňuje kompenzaci čelistí v rozsahu ±0,5 mm. Díky tomu jsou ideální zejména pro upínání dlouhých obrobků stejně jako pro minimalizaci vibrací a deformací. Všechny svěráky KSP3-S jsou 100% kompatibilní se svěráky KSP3, takže jsou plně zaměnitelné.