SGAL-B 80-48-28
Mors en aluminium
ID 432718
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors en aluminium, mobile
- Compatible avec: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Dimensions: 80,4 x 48 x 28 mm
- Poids: 0.4 kg
Détails techniques
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 48.0 |
| Höhe [mm] | 28.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws