SW 500-1
Clamping inserts
ID 194122
SW 500-1, Clamping inserts
- Height H: 20 mm
- Length L: 34.5 mm
- Width B: 60 mm
- Thread G: M8
Détails techniques
| Hauteur H [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 34.5 |
| Largeur B [mm] | 60.0 |
| Filetage G | M8 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.