説明
Avantages - Vos bénéfices
- Forces de maintien élevées dans un espace minimal
pour la manipulation fiable des pièces dans des installations compactes - Faible poids
pour une dynamique élevée dans des applications exigeantes - Force de maintien fiable
pour un processus fiable, également dans les situations d'arrêt d'urgence - Efficacité énergétique : l'alimentation électrique est uniquement nécessaire pour la magnétisation et la démagnétisation
pour une utilisation économique préservant les ressources - Nombre variable de pôles magnétiques et possibilité d'adaptation à tous les robots
pour permettre une adaptation optimale à chaque application - Accessibilité de la pièce depuis 5 côtés sans contours de collision
grâce à des doigts de pince inutiles
Options et informations particulières
- Commande via contrôleur externe
Le contrôle électrique de la pince est réalisé par le contrôleur, qui est disponible séparément. Le contrôleur est avec E/S digitales.