TRIBOS-M KD ER 32 Ø5x25.5
Polygonspannfutter
ID 1388708
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Learn more and get in touch here.
TRIBOS-M KD ER 32 Ø5x25.5, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: ER 32
- Spanndurchmesser: 5 mm
- Auskraglänge: 33.7 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 3.5 Nm
Technical details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | ER 32 |
| Werkzeughalternorm | ISO 15488-A |
| Spanndurchmesser D1 | 5 mm |
| ER Spanngröße | ER 32 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 33,7 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 3.5 |
| Gewicht [kg] | 0.28 |
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich
Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich