arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTS 200-20000-1400 Illustration similaire

FTS 200-20000-1400

Capteur de force/couple

ID 1598252

Capteur de force/couple FTS, Taille: 200

  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 10000 N
  • Plage de mesure Fz: ± 20000 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 1400 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 1400 Nm
  • Indice de protection IP: 67
Poids [kg] 13.5
Indice de protection IP 67
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 10000
Plage de mesure Fz [N] ± 20000
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 1400
Plage de mesure Mz [Nm] ± 1400
Résolution Fx, Fy [N] 0.5
Résolution Fz [N] 0.8
Résolution Mx, My [Nm] 0.056
Résolution Mz [Nm] 0.042
Ecart relatif par rapport à la plage de mesure <1,0 %-fs
écart max. Fx, Fy [N] 100.0
écart max. Fz [N] 200.0
écart max. Mx, My, Mz [Nm] 14.0
Taux d'échantillonnage max. [Hz] 2000.0
Fréquence maximale [Hz] 1000.0
Informations sur les accessoires En plus du capteur FTS, un câble et un boîtier interface sont nécessaires

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP67 en standard

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Garantie
24 mois