arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS MT14-A

COS MT14-A

Durchführungsmodule

ID 1586646

Stock faible
Durchführungsmodule, MT14

  • Anzahl Pin-Kontakte: 14
Passend an Wechseladapter
Anschraubbild J
Übertragungsart Leistung
Eigenmasse [kg] 0.33
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)
Anzahl Pin-Kontakte 14.0
Nennstrom [A] 13.0
Wechselspannung [V AC] 450.0
Gleichspannung [V DC] 700.0
Elektrischer Anschluss Amphenol MS Gewindeverschluss Buchse, 19-polig
Abgang elektrischer Anschluss tangential
Besondere Eigenschaften Kabelabgang rechts

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.