ROTA-M flex 2+2
Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Zentrisch ausgleichendes 4-Backenfutter mit großem Ausgleichshub.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Abgedichtetes Handspannfutter
Für deutlich längere Wartungsintervalle - Patentiertes Antriebskonzept
Unabhängige Anlage der Backenpaare mit anschließender zentrisch ausgleichender Werkstückspannung - Flexibles Spannsystem
Zum Spannen von runden, kubischen oder geometrisch unförmigen Werkstücken - Ausgleichsmechanismus
Ermöglicht ein verformungsunempfindliches Spannen auch von dünnwandigen Werkstücken - Hoher Wirkungsgrad des Keilstangensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Schmiersystem mit Fettumwälzung
Garantiert dauerhafte Fettversorgung für konstante Spannkräfte - Visuelle Spannfreigabe
Als Anzeige für den Bereich, in dem sicher gespannt werden kann - Stark gewichtserleichterte Ausführung ab Baugröße Ø 630 mm
Für eine maximale Zuladung an Werkstückgewicht - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Extrem flexibles 4-Backen-Handspannfutter
Mit dem neuen 4-Backen-Handspannfutter ROTA-M flex 2+2 vereint SCHUNK die Vorteile und Funktionen von 2-, 3- und 4-Backenfuttern auf Drehmaschinen sowie von Schraubstöcken auf Fräs-Drehmaschinen. Durch die gekoppelten Backenpaare, die Teil eines patentierten Antriebskonzeptes sind, werden die Werkstücke zentrisch gespannt und eine Überbestimmtheit wird verhindert. - Mit dem flexiblen ROTA-M flex 2+2 lassen sich runde, kubische sowie geometrisch unförmige Werkstücke spannen. Eine spezielle Abdichtung verhindert hierbei, dass Späne und Kühlschmierstoff in das Futter eindringen können. Hierdurch wird die innenliegende Mechanik geschützt, so dass auch Guss- oder Schmiedeteile bedenkenlos bearbeitet werden können. Ab Baugröße Ø 630 mm ist das Futter in gewichtserleichterter Bauart speziell für Fräs-Drehzentren ausgeführt.