arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE 165-53 Z140-KV

ROTA NCE 165-53 Z140-KV

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 1374448

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2024-06-30
Produktmerkmale:
  • Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
  • Durchgangsbohrung: 53 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 3.3 mm
  • Kolbenhub: 14 mm
  • Max. Spannkraft: 65 kN
  • Max. Betätigungskraft: 26 kN
  • Max. Drehzahl: 6000 1/min
  • Gewicht: 9 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 6000.0
Max. Spannkraft [kN] 65.0
Max. Betätigungskraft [kN] 26.0
Hub/Backe [mm] 3.3
Kolbenhub (H) [mm] 14.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.032
Eigenmasse [kg] 9.0