ROTA NCE 210-66 Z170-KV
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 1374450
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2024-06-30
- Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
- Durchgangsbohrung: 66 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 4.2 mm
- Kolbenhub: 18 mm
- Max. Spannkraft: 100 kN
- Max. Betätigungskraft: 38 kN
- Max. Drehzahl: 5000 1/min
- Gewicht: 15.6 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Max. Drehzahl [1/min] | 5000.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 100.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 38.0 |
Hub/Backe [mm] | 4.2 |
Kolbenhub (H) [mm] | 18.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.08 |
Eigenmasse [kg] | 15.6 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %