arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE 315-106 A11-KV

ROTA NCE 315-106 A11-KV

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 1374475

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2024-06-30
Produktmerkmale:
  • Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
  • Durchgangsbohrung: 106 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.8 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 155 kN
  • Max. Betätigungskraft: 58 kN
  • Max. Drehzahl: 3500 1/min
  • Gewicht: 51.4 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 11
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 3500
Max. Spannkraft [kN] 155
Max. Betätigungskraft [kN] 58
Hub/Backe [mm] 5.8
Kolbenhub (H) [mm] 25
Trägheitsmoment [kgm²] 0.62
Eigenmasse [kg] 51.4