arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FUS-212A Abbildung ähnlich

FUS-212A

Ident.-Nr. 320530

Verfügbarkeit auf Anfrage
Fügehilfe FUS, Baugröße: 200, mit Verriegelung

  • Ausgleichsweg XY: 2.2 mm
  • Auslenkung rotatorisch: 4 °
  • Steifigkeit Verschiebung: 7 N/mm
  • Abstand des Ausgleichszentrums: 81 mm
  • Kraft Fz max.: 62 N
  • Kraft Fd max.: 620 N
Verriegelung mit Verriegelung
Ausgleichsweg XY [mm] 2.2
Auslenkung winkelig [°] 1.1
Rotatorischer Ausgleichswinkel [°] 4
Steifigkeit Verschiebung [N/mm] 7
Abstand des Ausgleichszentrums [mm] 81
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.026
Eigenmasse [kg] 0.5
Min. Betriebsdruck [bar] 5
Max. Betriebsdruck [bar] 6
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Max. Kraft Fx/Fy vertikaler Einbau [N] 62
Max. Kraft Fx/Fy horizontaler Einbau [N] 8.9
Verriegelungskraft Fz [N] 62
Max. Kraft Fd [N] 620
Durchmesser D [mm] 99.1
Höhe Z [mm] 45
Moment Mx max. [Nm] 6.8
Moment My max. [Nm] 6.8

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Überwachung
durch induktiven Näherungsschalter

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Material
Elastomerwerkstoff

Gehäuse
Aluminium

Lieferumfang
ohne Befestigungsschrauben

Gewährleistung
24 Monate