CMS 063-A-B
Ident.-Nr. 1545322
- Kraft Fz max.: 1000 N
- Max. Gesamtzuladung: 18 kg
Technische Details
Handwechseladapter | |
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] | 18 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
Eigenmasse [kg] | 0.3 |
Anschlussflansch werkzeugseitig | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Anschraubbild | K |
Max. statisches Moment Mx/My [Nm] | 150 |
Max. statisches Moment Mz [Nm] | 240 |
max. statische Zugkraft [N] | 1000 |
Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] | 75 |
Max. dynamisches Moment Mz [Nm] | 48 |
ja |
Dimensionen und max. Belastungen
Belastungsdiagramm
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf das Wechselsystem wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Belastungsdiagramm
Maximales Handlinggewicht in Abhängigkeit von Beschleunigung und Hebelarm (um Mx/My). Das Diagramm ersetzt nicht die technische Auslegung.
- X-Achse:
- Hebelarm
- Y-Achse:
- Gewicht
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
Manuell über Verriegelungshebel
Wirkprinzip
Durch das Betätigen des Handhebels werden Kopf und Adapter über einen Bolzen ver- und entriegelt.
Medienübertragung
Pneumatik- und Vakuumdurchführung im Gehäuse integriert. Weitere Medien wie Signale oder Fluide über Optionsmodule (SWO) möglich.
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate