MWK-020-2P-0E
Ident.-Nr. 305623
- Anzahl Fluiddurchführungen: 2
- Max. Gesamtzuladung: 0.5 kg
Technische Details
Miniaturwechselkopf | |
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] | 0.5 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.1 |
Eigenmasse [g] | 7 |
Min./max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 0.25 |
Anzahl Fluiddurchführungen | 2 |
Max. zul. XY-Achsversatz [mm] | ± 0.3 |
Max. zul. Winkelversatz [°] | ± 0.8 |
Durchmesser D [mm] | 20 |
Höhe Z [mm] | 5 |
Moment Mx max. [Nm] | 0.5 |
Moment My max. [Nm] | 0.5 |
Moment Mz max. [Nm] | 0.2 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen, die auf das Wechselsystem wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
manuell
Wirkprinzip
durch Drehen des Verriegelungshebel werden Kopf und Adapter ver- und entriegelt
Medienübertragung
integrierte Pneumatik- und Elektrodurchführungen
Gehäuse
Edelstahl
Lieferumfang
Elektrodurchführungen, O-Ringe für Pneumatikdurchführungen und Kleinteile für Befestigung
Gewährleistung
24 Monate