arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWK-210BM-0-0-0-0-SM Abbildung ähnlich

SWK-210BM-0-0-0-0-SM

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Schnellwechselsystem SWS-L, Baugröße: 210, Schnellwechselkopf, pneumatisch

  • Kolbenhubabfrage: integriert
  • Max. Gesamtzuladung: 300 kg
Schnellwechselkopf
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 300
Kolbenhubabfrage integriert
Moment Mx max. [Nm] 7600
Moment My max. [Nm] 7600
Moment Mz max. [Nm] 4060
Verriegelungskraft [N] 31000
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.015
Eigenmasse [kg] 5.2
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] 2
Max. zul. XY-Achsversatz [mm] ± 2
Max. zul. Winkelversatz [°] ± 1
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-125-6-M10
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Min. Betriebsdruck [bar] 5
Max. Betriebsdruck [bar] 6.9
Länge X [mm] 160
Breite Y [mm] 160
Höhe Z [mm] 57.1
Anschraubbild L1 Seite-A/L Seite-B/-C/-D
*Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
über Kolben betätigte Kugeln zur Verriegelung

Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.

Lieferumfang
Betriebs- und Wartungsanleitung, Herstellererklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage