arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWK-007-000-000-IN03 Abbildung ähnlich

SWK-007-000-000-IN03

Ident.-Nr. 1405836

Versandfertig ab Lager
Schnellwechselsystem SWS, Baugröße: 007, Schnellwechselkopf, pneumatisch

  • Kolbenhubabfrage: integriert
  • Anzahl Fluiddurchführungen: 5
  • Max. Gesamtzuladung: 16 kg
Schnellwechselkopf
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 16
Kolbenhubabfrage integriert
Moment Mx max. [Nm] 61
Moment My max. [Nm] 61
Moment Mz max. [Nm] 38
Verriegelungskraft [N] 1100
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.015
Eigenmasse [kg] 0.16
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] 1.5
Luftanschlussgewinde Pneumatikdurchführung 5x M5
Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln M5
Max. zul. XY-Achsversatz [mm] ± 1
Max. zul. Winkelversatz [°] ± 2
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-31.5-4-M5
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Min. Betriebsdruck [bar] 4.5
Max. Betriebsdruck [bar] 6.9
Länge X [mm] 54.5
Breite Y [mm] 45.5
Höhe Z [mm] 28.4
Anschraubbild S7
*Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
über Kolben betätigte Kugeln zur Verriegelung

Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.

Lieferumfang
Betriebs- und Wartungsanleitung, Herstellererklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage