arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100 Abbildung ähnlich

TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100

Polygonspannverlängerungen

Ident.-Nr. 215707

Begrenzt verfügbar
TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100, Polygonspannverlängerungen
  • TRIBOS SVL
  • Spanndurchmesser: 4 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 12 mm
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 2.5 Nm
技术 三角加长杆
系列 TRIBOS SVL
刀具夹持接口 SVL-12
夹持直径 D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
总长度 L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
最小扭矩 [Nm] 2.5
重量 [kg] 0.08

型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h6

最大限速
52.000 1/min

单独
可单独从 100 mm 的标准长度缩短至最小 50 mm
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计