arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL10 100x50 Similar a la imagen

MSC-BL10 100x50

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 422099

In stock
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Bloque laminado
  • Para el fresado de contornos y formas especiales.
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 50 x 40 mm
  • Peso: 3.2 kg
Length [mm] 100.0
Width [mm] 50.0
Height [mm] 40.0
Max. height [mm] 16.0
Weight [kg] 3.2