arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-GL-B 70-26.5-22

SGWB-GL-B 70-26.5-22

Rychlovýměnné čelisti

Ident.-Nr. 1497093

Lieferzeit auf Anfrage
Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist s reliéfním profilem, pohyblivá
  • Pro upínání předem tvarovaných materiálů a obrobků.
  • Rychlovýměnná čelist
  • Vhodné pro: KSC mini
Technické údaje:
  • Rozměry: 70 x 26,5 x 22 mm
  • Upínací krok: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Width [mm] 70.0
Depth [mm] 26.5
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.1