ADHESO G-16-50-S
Adhäsionsgreifer
Ident.-Nr. 1518894
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Adhäsionsgreifer ADHESO
- Größe des Greiferpads: 56 mm
- ADHESO Haftstruktur, Durchmesser der Säulen: 50 µm
- S = Soft
Technische Details
Haftstruktur [µm] | 50 |
---|---|
Eigenmasse [g] | 54.6 |
Pad Durchmesser [mm] | 56 |
Typ. Adhäsionskraft bei horizontaler Greiffläche (Fz) [N] | 220 |
Empfohlene Anpresskraft [N] | 132 |
Max. Ablösekraft [N] | 266 |
Rauheitswert Ra (Glas/Oberfläche) [mm] | < 0.025 |
Min. Werkstücktemperatur [°C] | 0 |
Max. Werkstücktemperatur [°C] | 60 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 0 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40 |
Umgebungsbedingungen | staubfrei, fettfrei, trocken |
Klebstoffmaterial | UV-Acrylat-Klebstoff |
Material Schaumstoff | geschlossenzelliger Polyethylenschaum |
Material Haftstruktur | PUA |
Durchmesser D [mm] | 63 |
Höhe Z [mm] | 19.7 |
Die genannten Werte gelten nur unter folgenden Umgebungsbedingungen: Glassubstrat, Raumtemperatur, normale relative Luftfeuchtigkeit und saubere Werkstückoberfläche.
Dimensionen
Dimensionen
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wirkprinzip
(Trockene) Adhäsion
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Material Schaumstoff
geschlossenzelliger Polyethylenschaum (H)/geschäumter Acrylatklebstoff (S)
Material Haftstruktur
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) 700 µm/Polyurethan Acrylat (PUA) 50 µm
Klebstoffmaterial
Acrylat-Klebstoff
Werkstückgewicht
1 kg/cm², abhängig von der Werkstückoberfläche
Lieferumfang
ADHESO Greifer mit Abdeckkappe
Greifer bestehend aus
Padhalter, Schaum, Haftstruktur