arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ADHESO G-16-700-H Abbildung ähnlich

ADHESO G-16-700-H

Adhäsionsgreifer

Ident.-Nr. 1518903

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Adhäsionsgreifer ADHESO
  • Größe des Greiferpads: 56 mm
  • ADHESO Haftstruktur, Durchmesser der Säulen: 700 µm
  • H = Hard
Haftstruktur [µm] 700
Eigenmasse [g] 54.6
Pad Durchmesser [mm] 56
Typ. Adhäsionskraft bei horizontaler Greiffläche (Fz) [N] 140
Empfohlene Anpresskraft [N] 81
Max. Ablösekraft [N] 224
Rauheitswert Ra (Glas/Oberfläche) [mm] < 0.025
Min. Werkstücktemperatur [°C] 0
Max. Werkstücktemperatur [°C] 60
Min. Umgebungstemperatur [°C] 0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40
Umgebungsbedingungen staubfrei, fettfrei, trocken
Klebstoffmaterial Acrylat
Material Schaumstoff geschäumter Acrylatklebstoff
Material Haftstruktur TPU
Durchmesser D [mm] 63
Höhe Z [mm] 18.9
Die genannten Werte gelten nur unter folgenden Umgebungsbedingungen: Glassubstrat, Raumtemperatur, normale relative Luftfeuchtigkeit und saubere Werkstückoberfläche.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wirkprinzip
(Trockene) Adhäsion

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert

Material Schaumstoff
geschlossenzelliger Polyethylenschaum (H)/geschäumter Acrylatklebstoff (S)

Material Haftstruktur
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) 700 µm/Polyurethan Acrylat (PUA) 50 µm

Klebstoffmaterial
Acrylat-Klebstoff

Werkstückgewicht
1 kg/cm², abhängig von der Werkstückoberfläche

Lieferumfang
ADHESO Greifer mit Abdeckkappe

Greifer bestehend aus
Padhalter, Schaum, Haftstruktur